Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC - UCT6R-TM 5 CUS - 0830759

Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, Размер маркировочного поля: 3,85 x 9,3 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830759
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 136 (C-5-2013)
GTIN 4046356745659
Вес/шт. (без упаковки) 9,450 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь