Маркировка для клемм серии SNK производства ABB - UCT6M-TM 5 - 0830756

Маркировка для клемм серии SNK производства ABB, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,17 x 11,3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка UniCard для клемм других производителей (АВВ) с плоским пазом для табличек
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются

Коммерческие данные

Код заказа 0830756
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 173 (C-3-2017)
GTIN 4046356745628
Вес/шт. (без упаковки) 12,570 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь