Этикетка-маркер для кабелей - WML 14 (38X19)RL - 0830679

Этикетка-маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 14 мм, размер маркировочного поля: 38 мм x 19 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0830679
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356718547
Вес/шт. (без упаковки) 1 919,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь