Этикетка для неровных поверхностей - EML-HA (60X30)R SR - 0830617

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0830617
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 338 (C-3-2017)
GTIN 4046356719711
Вес/шт. (без упаковки) 509,800 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000