Этикетка для неровных поверхностей - EML-HA (70X32)R - 0830607

На рисунке показан вариант изделия

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 70 x 32 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0830607
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 338 (C-3-2017)
GTIN 4046356719612
Вес/шт. (без упаковки) 606,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь