Маркировка для устройств - EML-ESD (15X15)R - 0830566

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования, для приложений ESD
  • Статический диссипативный клеящий материал: Предотвращает передачу напряжения и защищает конструктивный элемент от электростатического разряда
  • Надежная маркировка для чувствительных изделий на печатных платах и картах

Коммерческие данные

Код заказа 0830566
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356719155
Вес/шт. (без упаковки) 389,100 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь