Алюминиевая табличка - WMTB-AL (60X15) CUS - 0830527

На рисунке показан вариант изделия

Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >4,6 мм, размер маркировочного поля: 60 х 15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830527
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 161 (C-5-2013)
GTIN 4046356718998
Вес/шт. (без упаковки) 2,390 GRM
Номер таможенного тарифа 76169990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь