Маркеры для устройств - EMLP-AL (85,6X54) CUS - 0830522

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 85,6 х 54 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830522
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 231 (C-5-2013)
GTIN 4046356718646
Вес/шт. (без упаковки) 12,210 GRM
Номер таможенного тарифа 76169990