Маркировка для устройств - EMSP-AL (50X30) - 0830502

На рисунке показан вариант

Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 50 х 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Алюминиевая маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками
  • Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED

Коммерческие данные

Код заказа 0830502
Упаковочная единица 45 stk
Минимальный объем заказа 45 stk
Страница каталога Стр. 302 (C-3-2017)
GTIN 4046356719001
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM
Номер таможенного тарифа 76169990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь