Предупредительная табличка - PML-W300 (52X26)R CUS - 0830499

Предупредительная табличка, возможен заказ: построчно, желтый/черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика: Пустой, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 52 x 26 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830499
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 321 (C-5-2013)
GTIN 4046356718110
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM