Предупредительная табличка - PML-W302 (200X100) - 0830468

Предупредительная табличка, Лист, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии и предупреждение на немецком языке, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 200 х 100 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0830468
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356717922
Вес/шт. (без упаковки) 23,700 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь