Предупредительная табличка - PML-W200 (25X25)R - 0830451

Предупредительная табличка, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: склеивание, Диаметр: 0 мм, Размер маркировочного поля: 25 х 25 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0830451
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 369 (C-3-2017)
GTIN 4046356717755
Вес/шт. (без упаковки) 250,100 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь