Предупредительная табличка - PML-W100 (100X100)R - 0830431

Предупредительная табличка, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 100 х 100 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0830431
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 369 (C-3-2017)
GTIN 4046356717557
Вес/шт. (без упаковки) 533,000 GRM