Маркер для кабелей - WMTB HF (55X15)R YE CUS - 0830416

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥6 мм, размер маркировочного поля: 55 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830416
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 212 (C-5-2013)
GTIN 4046356716109
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь