Маркер для кабелей - WMTB HF (40X12)R YE CUS - 0830414

На рисунке показан вариант белого цвета

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 40 х 12 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830414
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 212 (C-5-2013)
GTIN 4046356716086
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM