Маркер для кабелей - WMTB HF (40X12)R - 0830407

Маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥6 мм, размер маркировочного поля: 40 х 12 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...

Коммерческие данные

Код заказа 0830407
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 240 (C-3-2017)
GTIN 4046356715997
Вес/шт. (без упаковки) 1 030,100 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DK (Дания)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь