Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - 0830210

Маркировочные кольца для проводников, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 2,5-4,7 мм, размер маркировочного поля: 12 х 5,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко и быстро маркируются с помощью THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0830210
Упаковочная единица 6 stk
Минимальный объем заказа 6 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356629799
Вес/шт. (без упаковки) 12,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь