Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 3,2 (12X4) VT CUS - 0830206

Маркировочные кольца для проводников, возможен заказ: в пластинах, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 1,5-3,2 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830206
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356629942
Вес/шт. (без упаковки) 14,690 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь