Тканевая этикетка - EMLC (20X8)R YE CUS - 0830157

На рисунке показан вариант EMLC (15x9)R белого цвета

Тканевая этикетка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 мм х 8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Материал, не содержащий галогены
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ...индивидуально по Вашему выбору
  • Матерчатая пленка с очень низкой возвращающей силой
  • В диапазоне температур от -50°C до 150°C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
  • Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830157
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627481
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь