Маркеры для устройств - US-EMSP (90X60) SR CUS - 0830072

На рисунке показан немаркированный вариант белого цвета

Маркеры для устройств, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 90 х 60 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP... содержит маркеры, прикрепляемые с помощью винтов или заклепок
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830072
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 266 (C-5-2013)
GTIN 4046356614344
Вес/шт. (без упаковки) 13,650 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910