Маркер для кабелей - US-WMT (15X4) OG CUS - 0829973

Маркер для кабелей, возможен заказ: в виде карт, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829973
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 188 (C-5-2013)
GTIN 4046356612975
Вес/шт. (без упаковки) 12,310 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910