Маркер для кабелей - US-WMT (15X4) RD CUS - 0829972

Маркер для кабелей, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829972
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 188 (C-5-2013)
GTIN 4046356612968
Вес/шт. (без упаковки) 12,310 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь