Маркер для кабелей - US-WMT (10X4) YE CUS - 0829960

Маркер для кабелей, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: нанизывание, Диаметр кабеля: 0,6-7 мм, Размер маркировочного поля: 10 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Маркеры в виде стандартных карт легко и быстро маркируются с помощью недорогих маркировочных элементов THERMOMARK CARD
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829960
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 187 (C-5-2013)
GTIN 4046356612845
Вес/шт. (без упаковки) 12,510 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь