Маркировка для клеммных модулей - US-TM 100 CUS - 0829948

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, для клемм шириной: 100 мм, размер маркировочного поля: 104 х 9,8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • На картах имеется место для описания функций
  • Маркеры в виде стандартных карт легко, точно и быстро маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • Маркеры UniSheet US-TM 100 предназначены для продуктов с универсальными пазами для табличек
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829948
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 90 (C-5-2013)
GTIN 4046356609982
Вес/шт. (без упаковки) 15,280 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь