Маркировка для клеммных модулей - UCT1-TM 5 BU CUS - 0829704

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,55 х 10 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UCT1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829704
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 128 (C-5-2013)
GTIN 4046356598576
Вес/шт. (без упаковки) 13,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097