Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 VT CUS - 0829662

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,4 х 4,7 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Надписи на маркеры в виде стандартных пластин легко, точно и быстро наносятся с помощью принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829662
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 87 (C-5-2013)
GTIN 4046356598149
Вес/шт. (без упаковки) 11,190 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097