Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 10 GN CUS - 0829629

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 8,9 х 9,6 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для маркировочных планок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829629
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 85 (C-5-2013)
GTIN 4046356597784
Вес/шт. (без упаковки) 14,400 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097