Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 RD CUS - 0829617

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 7,6 х 10,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для маркировочных планок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829617
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 84 (C-5-2013)
GTIN 4046356597661
Вес/шт. (без упаковки) 13,800 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь