Маркер для кабелей - UC-WMTB (44X15) BU CUS - 0829403

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 7 мм, размер маркировочного поля: 44 х 15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTB... содержит маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей с диаметром более 7 мм
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829403
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551465
Вес/шт. (без упаковки) 9,390 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097