Планка Zack - ZB 17 CUS - 0829393

На рисунке показаны полосы шириной 18 мм

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 17 мм, размер маркировочного поля: 17 х 10,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829393
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 74 (C-5-2013)
GTIN 4046356547475
Вес/шт. (без упаковки) 1,980 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097