Маркер для кабелей - US-WMT (18X4) RD - 0829294

Маркер для кабелей, Карта, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 22 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0829294
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 221 (C-3-2017)
GTIN 4046356612661
Вес/шт. (без упаковки) 12,330 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь