Маркер для кабелей - US-WMT (12X4) GN - 0829285

Маркер для кабелей, Карта, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6-10 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0829285
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 220 (C-3-2017)
GTIN 4046356612609
Вес/шт. (без упаковки) 12,460 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь