Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 16 RD - 0829179

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, размер маркировочного поля: 14,8 х 9,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для маркировочных планок

Коммерческие данные

Код заказа 0829179
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595605
Вес/шт. (без упаковки) 12,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)