Маркировка для проводов - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE CUS - 0829068

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,1 - 2,9 мм, размер маркировочного поля: 21 х 3,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829068
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356538725
Вес/шт. (без упаковки) 10,490 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097