Маркер для кабелей - US-WMT (18X4) YE - 0828955

Маркер для кабелей, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 22 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0828955
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 221 (C-3-2017)
GTIN 4046356559829
Вес/шт. (без упаковки) 12,170 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910