Маркеры для устройств - US-EMSP (75,6X54) YE - 0828929

На рисунке показан вариант белого цвета

Маркеры для устройств, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 75,6 х 54 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP... содержит маркеры, прикрепляемые с помощью винтов или заклепок
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828929
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356559690
Вес/шт. (без упаковки) 14,200 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь