Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 5 (SY) RD - 0828926

Маркировочные кольца для проводников, красный, горизонтально: Символы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 2,5 - 5 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0828926
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Страница каталога Стр. 182 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 333,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения SE (Швеция)