Фиксируемые таблички - US-EMP (27X12,5) SR - 0828847

На рисунке показан вариант изделия

Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 27 х 12,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Серия маркировки UniSheet US-EMP ... включает маркер для монтажа в имеющихся рамках для табличек CARRIER EMP ...
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828847
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356558495
Вес/шт. (без упаковки) 14,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь