Пластиковая табличка - US-EMLP (27X15) - 0828799

Пластиковая табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828799
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558952
Вес/шт. (без упаковки) 18,140 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000