Маркер для кабелей - US-WMTB (29X8) - 0828772

На рисунке показан вариант US-WMTB (24x5)

Маркер для кабелей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Тип монтажа: нанизывание, Диаметр кабеля: >13 мм, Размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniSheet US-WMTB... включает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828772
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356559898
Вес/шт. (без упаковки) 13,070 GRM
Номер таможенного тарифа 39204910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь