Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 8 YE - 0828749

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 7,4 х 4,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0828749
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356523615
Вес/шт. (без упаковки) 10,470 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь