Маркировочные полосы - ESL 50X13 /SIE - 0828606

На рисунке показано изделие ESL 62X64 белого цвета

Маркировочные полосы для системы управления Siemens ET 200 S, перфорированные, размер маркир. поля: 27,5 x 2,8 мм и 50 x 12,8 мм, надписи наносятся лазерным принтером

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Вставные таблички для пластмассовой маркировки для кабелей
  • Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking".

Коммерческие данные

Код заказа 0828606
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356545822
Вес/шт. (без упаковки) 147,680 GRM
Номер таможенного тарифа 39206219