Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 PL-60 - 0828512

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 х 10,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0828512
Упаковочная единица 60 stk
Минимальный объем заказа 60 stk
GTIN 4046356556095
Вес/шт. (без упаковки) 11,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097