Маркировка для клеммных модулей - UC1-TM 5 RD CUS - 0828318

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,55 х 9,7 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Серия UniCard UC1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0828318
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (C-5-2013)
GTIN 4046356485012
Вес/шт. (без упаковки) 11,540 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097