Маркировка для клеммных модулей - UC1-TMF 6 GN - 0828213

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 5,45 х 5,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC1-TMF... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip и Klemsan
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк

Коммерческие данные

Код заказа 0828213
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 165 (C-3-2017)
GTIN 4046356480499
Вес/шт. (без упаковки) 6,100 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)