Пластиковая табличка - UC-EMLP (17X15) CUS - 0827941

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17 х 15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Все самоклеющиеся маркеры UC-EMLP ... также поставляются с маркировкой по желанию клента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0827941
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356465168
Вес/шт. (без упаковки) 6,290 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097