Инструмент для установки маркировки кабеля - UC-WMCO 5,8 TOOL - 0827805

Инструмент для установки маркировки кабеля, oранжевый, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 4,9 - 5,8 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0827805
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356440714
Вес/шт. (без упаковки) 1,440 GRM
Номер таможенного тарифа 82055980