Маркировка для проводов - UC-WMCO 4,9 (21X5) - 0827747

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 3,6-4,9 мм, Размер маркировочного поля: 21 х 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0827747
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356445856
Вес/шт. (без упаковки) 14,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь