Фиксируемые таблички - UC-EM (10X7) TQ CUS - 0827659

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, бирюзовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 10 x 7 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0827659
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 240 (C-5-2013)
GTIN 4046356447355
Вес/шт. (без упаковки) 8,390 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097