Značkovač vodičů - UC-WMC 5,6 (23X8) GN CUS - 0827007

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 4,2 - 5,6 mm, velikost popisovaného pole: 23 x 8 mm

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0827007
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 168 (C-5-2013)
GTIN 4046356476355
Вес/шт. (без упаковки) 9,900 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь